Instelbare voelerklem, Max. diameter 50mm buis
068U3527
Type aanduiding: Instelbare voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45
068U3527
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | T 2TE 2TR 6TU |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diameter 50mm buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Verstelbare Bulb strap |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Instelbare voelerklem |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.024 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489291 |