Mounting kit, DIN RAIL
080Z0290
DIN RAIL for AK2 module/ 1 M pc. 8961K15
080Z0290
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1. Fabrikant, onderdeelnr. | McMaster Carr, 8961K15 |
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Material Description | DIN RAIL for AK2 module/ 1 M pc. 8961K15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | Length 1 meter |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Mounting kit |
| Producttype | DIN RAIL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.319 Kilogram |
| Volume | 0.263 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428454728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |