Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/565-4 SL
114Z16199
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16199
114Z16199
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 4 |
| Afdichting afsluiting | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 7/8 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-5/8 in |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 1249.00 mm |
| Cilinder | 4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | SHG L |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP Klasse | IP66 |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Legacy BOCK ID | 16199 |
| Lengte [mm] | 1046.0 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/565-4 SL_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX44e/565-4 SL |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motorbeveiliging | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Omschrijving | SHGX44e/565-4 SL |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | SHGX44 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 550 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 800 W |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Totale hoogte [mm] | 1306.0 mm |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 413.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 349.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1706.229 Liter |