Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/565-4 L

114Y16195

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16195

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Anti-vibration padsYes
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1224.00 mm
Cilinder4
Compressor voedingsspanning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieSHG L
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP KlasseIP66
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Legacy BOCK ID16195
Lengte [mm]1043.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]10400 m³/h
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]12600 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/565-4L_Y
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/565-4 L
Kenmerkend
Waarde
MotorbeveiligingINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
OmschrijvingSHGX44e/565-4 L
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineCondensing Units
ProductgroepBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeSHGX44
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]550 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]800 W
Suction connection size [mm]35.00 mm
Terminal box reduced/steel TBNo
Totale hoogte [mm]796.0 mm
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht319.6 Kilogram
Netto gewicht255.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1016.199 Liter