Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1087

Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: -5.1, Warm uitschakelen [°C]: -8.4, Koud inschakelen [°C]: -18.6, Koud uitschakelen [°C]: -23.1, Lengte capillair [mm]: 1220

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]-18.6 °C
Koud uitschakelen [°C]-23.1 °C
Lengte capillair [mm]1220 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Midden inschakelen [°C]-11.5 °C
Midden uitschakelen [°C]-15.3 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]-5.1 °C
Warm uitschakelen [°C]-8.4 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.085 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550