Danfoss logo
EV221BW-product-category

EV221BW

De EV221BW 10, 14, 20 en 22 is een direct servogestuurde 2/2-weg magneetklep. Dit kleptype is ontworpen met een EPDM-afdichting en loodvrij, ontzinkingsbestendig ecologisch messing voor drinkwatertoepassingen.

• Voor de watervoorziening
• Huizen en grote appartementen
• Keukens en badkamers
• Commerciële gebouwen
• Industriële gebouwen
• Bestemmingsplan
• De was
• Afwassen
• Hoofdintelligentieklep
• Doseermachines
• Voedselverwerking

Features and benefits

  • Voor drinkwater
  • Clip-on spoel
  • Spoelbehuizing: tot IP67
  • Waterslag gedempt
  • Behuizing van ecologisch messing (loodvrij <0,1%) en bestand tegen verzinking
  • Nieuwe generatie EPDM-afdichtingen aanbevolen voor drinkwater