Danfoss logo
Thermostaten, Veria WT45, Regelelement type: Ruimte + Vloer, 16-product-details

Thermostaten, Veria WT45, Regelelement type: Ruimte + Vloer, 16

189B4071

Temperatuur – ruimte [°C]: 5 - 35, Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: LED

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Breedte [mm]86.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLED
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]2.50 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Garantie [jaar]2
Hoogte [mm]86 mm
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element20
KleurWit
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Max. ohmse belasting [A]16
OmschrijvingVeria Control WT45 White
Kenmerkend
Waarde
Product line21
ProductgroepThermostaten
ProducttypeVeria WT45
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeRuimte + Vloer
Temperatuur – ruimte [°C] [Max]35 °C
Temperatuur – ruimte [°C] [Min]5 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max]45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min]5 °C
ToepassingFloor heating
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht285 Gram
Netto gewicht150 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254073