Danfoss logo

EvoFlat 4.0 F PRO AT, onder, 60 kW, Type 2

183B4005

EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 F PRO AT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater regelaar naamECL220
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.54 Kilogram
Netto gewicht9.04 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512630