Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, onder, 60 kW, Type 3

145B1756

EvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieEPP geïsoleerde frontafdekkingZone-afsluiter
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]155 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
Hoogte met deksel [mm]600 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Material DescriptionEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]40 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamFTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.438 Kilogram
Netto gewicht14.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm