Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, onder, 45 kW, Type 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, met bypass, met 1 CW-meter, zonder EPP-front, met HTC
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwaterEPP front isolatie-afdekkingZone-afsluiter
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]155 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
Hoogte met deksel [mm]600 mm
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS 1, met bypass, met 1 CW-meter, zonder EPP-front, met HTC
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]45 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.9 Kilogram
Netto gewicht11.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm