Danfoss logo
ETS 25C - ETS 100C electric expansion valve

Elektrische expansieklep, ETS 50C

034G7700

Olievrije toepassingen; PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 95, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 203, Ingangsgrootte [mm]: 22, Uitgangsgrootte [mm]: 22, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Accessory (EF013236)TRUE
ATEX VerkooptekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingenABMOPAGPAOPOEPVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]14000 μH
Fasestroom (piek) [mA]800 mA
Fasestroom (RMS) [mA]600 mA
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]7/8 inch
Ingangsgrootte [mm]22.00 mm
KijkglasType SG (N-indicator)
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]95 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]203 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Kv-waarde [m³/h]2.400 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]100 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]7.2 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]7.2 W
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD omgekeerd [bar]40 bar
MaxOPD omgekeerd [psi]580.0 psi
MerkColibri
MotortypeBipolair
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Kenmerkend
Waarde
Nominale cap.-condities [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW]210.00 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]60.50 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]267.70 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]76.10 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]200.00 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]93.30 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]294.00 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]84.50 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]323.00 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]93.30 TR
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossierETS 12C-100C with sight glass
ProducttypeETS 50C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
Spare part (EF013237)TRUE
Stappenmodus2-fasen volledige trapHalve stapMicrostap (aanbevolen)
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorLasergravuur 2-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.]3.0 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.]6.0 s
Totaal aantal stappen600 (volledige stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch]7/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]22.00 mm
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Weerstand [kOhm]0.0 kOhm
Werkstroom max. [A]0.80 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.414 Kilogram
Netto gewicht0.314 Kilogram
Volume1.651 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428888004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm