Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Magneetklep, EVR 40, 42 mm, 24.2 m³/h, Functie: NC

032L1113

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Gietijzer, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Ja, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalGietijzer
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]28.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]25.40 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNC
GoedkeuringEACUAUL
Handmatige-bedieningsoptieJa
Height (EF000040)100
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangsgrootte [mm]42.00 mm
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Kv-waarde [m³/h]24.200 m³/h
Kvs value (EF022466)24.200
Material DescriptionEVR 40 VALVE ODF-ODF 42MM SINGLEP.
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]45.2 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC17 bar
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX31 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC246 psi
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX450 psi
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Omgevingstemperatuur-40 - 80 °C
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 32-40
ProducttypeEVR 40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SpoelNee
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingMagneetklep, soldeer
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]42.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Ventiel bedieningSERVOZUIGER
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.822 Kilogram
Netto gewicht4.25 Kilogram
Volume7.56 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428943109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm