Danfoss logo
Solenoid valve, EVR 6, WEB032F6445

Magneetklep, EVR 3, 3/8 inch, 10 mm, 0.27 m³/h, Functie: NC

032F8116

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdeling01
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]0.310 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]3.30 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNC
GoedkeuringEACUA
Handmatige-bedieningsoptieNee
Height (EF000040)65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Ingangsgrootte [mm]10.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516A
Kv-waarde [m³/h]0.270 m³/h
Kvs value (EF022466)0.270
Material DescriptionEVR 3 Valve Flare 3/8in Multi 24
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]45.2 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.000 bar
Model (EF000010)Straight
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Notitie temp.-bereik mediumDefrost max 130°C/265°F
Omgevingstemperatuur-40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 2-8/EVO 100-102
ProducttypeEVR 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SpoelNee
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingMagneetklep
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingFlare
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]10.00 mm
Ventiel bedieningDirect
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.24 Kilogram
Netto gewicht0.19 Kilogram
Volume0.866 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428093583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm