Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filterdroger, mantel, DCRE

023U7608

Aansluitmateriaal: Koper, Soldeeraansluiting grootte[mm]: 16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
AansluittypeSoldeer, ODF
Aantal kernen1
Batterijen inbegrepenNo
BeugelNee
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
KapjeStekker
Kerngrootte48 cu.in.
Koelmiddel(en)R290R32
Mantelvolume [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l]0.88 L
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
MerkELIMINATOR
Naam onderdelenprogrammaDCRE
Netto volume [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kenmerkend
Waarde
Netto volume [l]0.880 L
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R516A
Onderdelen bijgevoegd1 afd.2 vilten pakkingen8 bouten
Onderhoud geschiktDCR-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresDCR-toebehoren
ProductbeschrijvingKoudemiddelfilterdroger
ProductgroepFilterdrogers
ProductnaamFilterdroger, mantel
ProducttypeDCRE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Soldeeraansluiting grootte[inch]5/8 in
Soldeeraansluiting grootte[mm]16.00 mm
StroomrichtingindicatorOp label gedrukte 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingDCRE 0485s
UL-keuringsdossiernaamSA6398
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.3 Kilogram
Netto gewicht5.92 Kilogram
Volume12.585 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm