Shut-off ball valve, GBC 12L
009L8652
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
009L8652
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Cu-plated SS |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Stainless steel |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 15.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Kv-waarde [m³/h] | 13.170 m³/h |
| Material Description | GBC 12L Ball Valve 50bar M/30 |
| Max. Temperatuur van het medium Olievrij [°C] | 150 °C |
| Max. Werkdruk [bar] | 50.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 725 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Onderdelen bijgevoegd | Schrader valve |
| Onderhoud geschikt | BM/GBC valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | BM/GBC valve accessories |
| Productgroep | Shut-off and regulating valves |
| Productnaam | Shut-off ball valve |
| Productnaam SCIP-dossier | GBC L with AP |
| Producttype | GBC 12L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Straightway |
| SCIP-dossiernr. | c576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8 |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Laser engraved 2-way arrow |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Toegangspoort | Yes |
| Type inlaataansluiting | Solder, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Solder, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 in |
| Uitrusting | Cap w. wire seal |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| Verpakking | Multi pack |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.18 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.127 Kilogram |
| Volume | 0.721 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |