Danfoss logo
GBC 12L ODF/ODF w/o access port 1/2 in / 12 mm

Shut-off ball valve, GBC 12L

009L8622

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalCu-plated SS
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStainless steel
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.27.3
Cv-waarde [gal/min]15.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
GoedkeuringC UL US LISTEDUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 in
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Kv-waarde [m³/h]13.170 m³/h
Material DescriptionGBC 12L Ball Valve 50bar M/30
Max. Temperatuur van het medium Olievrij [°C]150 °C
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Onderhoud geschiktBM/GBC valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresBM/GBC valve accessories
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepShut-off and regulating valves
ProductnaamShut-off ball valve
Productnaam SCIP-dossierGBC L without AP
ProducttypeGBC 12L
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorLaser engraved 2-way arrow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToegangspoortNo
Type inlaataansluitingSolder, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSolder, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 in
UitrustingCap w. wire seal
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
VerpakkingMulti pack
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.16 Kilogram
Netto gewicht0.117 Kilogram
Volume0.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255009757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm