Danfoss logo
GBC Shut-Off and Service Valves 42s, 45 bar_with access port

Kogelafsluiter, GBC 42s

009L7568

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Angle of the valve (EF020157)0
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieI
CE-keurmerkYes
Cv-waarde [gal/min]155.780 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fire-safe (EF022262)FALSE
FM quality mark (EF021905)FALSE
GoedkeuringC UL US LISTEDCE
Grease-free (EF023842)FALSE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Housing material (EF001596)Brass
Ingangsgrootte [inch]1 5/8 inch
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
Koelmiddel(en)R744
Kv-waarde [m³/h]134.760 m³/h
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 42s Ball Valve CO2 45bar w AP M/4
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]650 psig
Medically clean (EF022628)FALSE
Model (EF000010)Straight
Onderdelen bijgevoegdSchraderklep
Onderhoud geschiktBM/GBC-klep Reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresBM/GBC-klep Toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKogelafsluiter
Productnaam SCIP-dossierCO2 GBC 45 bar V2 with AP
ProducttypeGBC 42s
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.019a06ad-0408-4a37-911f-0bf0c5f7001a
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToegangspoortJa
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1 5/8 inch
UitrustingCap w. wire seal
UL quality mark (EF021907)FALSE
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR744
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.741 Kilogram
Netto gewicht2.368 Kilogram
Volume4.11 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428515108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm