Motoren en instelonderdelen, null: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montageversie: Flow
003H6838
Mot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flow
003H6838
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Montageversie | Flow |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Mot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flow |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Producttype | Motoren en instelonderdelen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| Voor producttype | AVPQ4 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.501 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.501 Kilogram |
| Volume | 9.455 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |