Drukverschilmeter
Product types shown: 2

PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Op basis van het drukverschil dat door de meetcomponent in de installatie wordt gemeten, berekent de PFM 1000 het debiet door de component (inregelafsluiter of meetflens). De toepassing corrigeert het berekende debiet ook voor antivriesmengsels in koelingen. Het debiet kan in alle strangen van de complete hydraulische installatie worden gemeten en de complete installatie kan worden ingeregeld. De PFM 1000 is ontworpen om een hydraulisch evenwicht te creëren in verwarmingsen koelinstallaties en in huishoudelijke warmwaterinstallaties. Het instrument maakt het mogelijk om statische druk, drukverschil en debiet te meten. De primaire druksensor is uiterst robuust en heeft een stevig frame. In de druksensor bevindt zich een drukverschilmeter met een geïntegreerde volwaardige drukverschilsensor voor nauwkeurige digitale gegevensverwerking.De connectiviteit tussen de meetunit en de smartphone verloopt draadloos via Bluetooth. De PFM 1000 kan met Android- en iOS-apparaten worden verbonden via een app beschikbaar in Google Play (Android) of App Store (iOS).