Solenoīda vārsts, EV220W, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
042U436402
Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Apstiprinājums: CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector
042U436402
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 100 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 400 ms |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV220W |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Lāpsta DIN 43650-A |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm piespraužams W |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.35 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 9.0 mm |
| Izpildmehānisms | W |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 4.000 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS |
| Nesēju ieteikumi | Water,Brine,Oil,Air |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Neitrāla vide |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV220W |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV220W- solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV220W 14 G 12N NO000 AS024DS |
| Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva | 6.5 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | AZ |
| Tipa apzīmējums | EV220W 14 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 4/16 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 14.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.714 Kilogram |
| Neto svars | 0.522 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |