Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoīda vārsts, EV220W, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U426402

Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Apstiprinājums: CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector

Ieteicamā nomaiņa: 042N1278, 042N7617, 042U4615

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]100 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]400 ms
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220W
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsLāpsta DIN 43650-A
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm piespraužams W
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP65
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NC000 AZ024DS
Nesēju ieteikumiWater,Brine,Oil,Air
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220W
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV220W- solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV220W 14 G 12N NC000 AS024DS
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva6.5 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma opcijaPiespraužams
Tinuma tipsAZ
Tipa apzīmējumsEV220W 14
Uzgaļa izmēra daļa [collas]4/16 in
Uzgaļa izmērs [mm]14.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.696 Kilogram
Neto svars0.661 Kilogram
Volume3.684 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428833479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm