Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Slēdžu piederumi

060-001166

Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamKPMPRT
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]27.0 colla
Kapilāra garums [mm]700 mm
Kapilāra materiālsVarš
Material DescriptionCapillary Tube
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes25 mm caurules "gals"
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4 in
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Tipa apzīmējumsKapilāru caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.08 Kilogram
Neto svars0.075 Kilogram
Volume0.138 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm