Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500

188X6384

Length [mm]: 2500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS25-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1 Kilogram