PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1300
181H2425
Length [mm]: 1300
181H2425
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1300.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S64-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 28.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 28.5 Kilogram |