Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500

181H1544

Length [mm]: 2500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN300

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47.7 Kilogram
Neto svars47.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.454 Cubic meter