Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostati, Sensora tips: Grīda

140F1164

Temperatūra— grīdas [°C]: 4 - 45, Displeja tips: LED

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatoru skaits0
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]35 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Basic Polar white
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLED
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [mm]24 mm
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Garantija [gadi]2
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ Basic Polar white
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaRAL 9016
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Specifikācija
Vērtība
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Pakotnes augstums [mm]80 mm
Pakotnes dziļums [mm]95 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg Basic
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsNē
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.20 W
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectrical floor heating thermostat
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsGrīda
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTESTEAC
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]4 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]4 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars194 Gram
Neto svars142 Gram
Volume0.722 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm