Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0471

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
Apsildes principsSērijas pretestība
ApstiprinājumsCE
Ārējā loksnePVDF
Aukstā vadītāja lielums [mm²]1.0 mm²
Aukstā vadītāja tipsDTWB
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Deformācijas izturība [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementa IP klaseIPX7
Garantija [gadi]20
Izstrādājumu grupaSets heating elements
Kabeļa diametrs [mm]3.0 mm
Kabeļa ekrānsAlumīnija folija 100%
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa pretestība [omi]101.1000 Ohm
Kabeļa tipsDivdzīslu vads
Komplekta piederumiDEVIreg™ Display Connect
LietošanaFloor heating
Material DescriptionDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
Paklāja garums [m]7.00 m
Paklāja jauda [W/m²]150 W/m²
Paklāja platums [m]0.5 m
Product line21
Produkta veidsDEVImat™ 150T + DISPLAY
Satur akumulatoriNo
Seguma zona [m²]3.50 m²
Siltuma izvade [W]525 W
Stiepes izturība [N]120 N
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min]-5 °C
Vadītāja izolācijaFEP
Warranty type20-year full service warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.376 Kilogram
Neto svars2.026 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253427