Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161-4AL

120H2645

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDSH161-4AL
AukstumaģentiR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Iepakojuma daudzums4
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsScroll compressor DSH
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]380-415/3/50 460/3/60
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSH161-4AL-INDUST
Model numberDSH161-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsDSH161
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsAir conditioningHeating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmola tehnikaScroll compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars73.47 Kilogram
Neto svars70.97 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm