Scroll compressor, DSH140-4AL
120H2644
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2644
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DSH140-4AL |
| Aukstumaģenti | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Iepakojuma daudzums | 4 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Scroll compressor DSH |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | DSH140-4AL-INDUST |
| Model number | DSH140-4AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | DSH140 |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Air conditioningHeating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zīmola tehnika | Scroll compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 71.38 Kilogram |
| Neto svars | 68.88 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |