Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptīvā funkcija
Application typeUnoFloor
AprakstsStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Attiecas uz EEIAYes
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V]230V Hz 50
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kolektora tipsStainless steel with flow meter and manual air vent
Izpildmehānisms24V
Izstrādājumu grupaUnoFloors
Katras izejas jauda [W] [Max]3 W
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produkta veidsWarranty & Service
PWM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
ShuntFHM-C1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]60 °C
VadībaICON1 Master controller
Vārsta kontrolfunkcija
VersijaRight

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2020 Kilogram
Neto svars1716 Kilogram
Volume82.998 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm