Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X4614
Stainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
088X4614
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptīvā funkcija | Jā |
| Application type | UnoFloor |
| Apraksts | Stainless steel manifold with shunt, 4 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Automātiska balansēšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V] | 230V Hz 50 |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kolektora tips | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Izpildmehānisms | 24V |
| Izstrādājumu grupa | UnoFloors |
| Katras izejas jauda [W] [Max] | 3 W |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Unofloor Mixing 4 Loops Left Icon 24V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| PWM | Jā |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Shunt | FHM-C1 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
| Vadība | ICON1 Master controller |
| Vārsta kontrolfunkcija | Jā |
| Versija | Left |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19 Kilogram |
| Neto svars | 16 Kilogram |
| Volume | 82.998 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424603342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |