Danfoss logo
AK-CC 460

Apvalka/telpas regulators (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkcija: Standarta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Saziņas veids: Izvēles MODBUS; MODBUS; Izvēles DANBUSS; Izvēles LON, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 084B4058

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās izejas (AO) [pc]1 gab.
ApkalpojamsNē
AprīkojumsSkrūvspailes
ApstiprinājumsC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]2 gab.
Displejs priekšpusēJā
Displejs— opcijaEKA 163AEKA 163BEKA 164A
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaStandarta
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izejas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Izstrādājuma nosaukumsApvalka/telpas regulators (EEV)
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. iztvaicētāju skaits1 gab.
Maks. kompresoru skaits2 gab.
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
PielietojumsTemperatūras vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-CC 460
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsDaļēji nomaināms kontr. (Temp.)
Saziņas veidsIzvēles DANBUSSIzvēles LONIzvēles MODBUSMODBUS
Sensora savienojumsSkrūvspaile
Sensoru ieeju skaits5 gab.
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.661 Kilogram
Neto svars0.53 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360