Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Apvalka/telpas regulators (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]5 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]1 gab.
ApstiprinājumsCECMIMEACRCMUAcURus
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]5 gab.
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaAK-UI55
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija5 Relays, Semi/ Plug-in
Identisks produkts084B4158
Iebūvētā saziņaMODBUS
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Izstrādājuma nosaukumsApvalka/telpas regulators (TXV)
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Maks. iztvaicētāju skaits1 gab.
Maks. kompresoru skaits2 gab.
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
PielietojumsDzesēšanas vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-CC55 Water Loop
Produktu īpašībasTrauksmes pārvaldībaTrauksmes izvadeKopnes sakariKompresora drošībaKondensatora kļūdu uzraudzībaAtkausēšanas secībaManuāla darbībaNakts traucējumsSūkņa vadībaĀtrā iestatīšanaReāllaika pulkstenisAttālā displeja opcijaS3 — atgrieztais gaissS4 — izvades gaissS5 — atkausēšanas pārtraukšanaSPDT relejiApkopes režīmsAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Regulatora tipsCase Contr. Water Loop
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsMODBUS
SCIP dokumentācija nr.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCase controller
Sensora savienojumsSkrūvspailes
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
temp. sensora atbalstsNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.402 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Volume2.003 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm