Danfoss logo
AK-PC 530

Bloka regulators, AK-PC 530

084B8007

Funkcija: 1 iesūkšana un 1 kondensators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: LON; ETHER, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0283

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEAC
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 iesūkšana un 1 kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ievadizvades savienotāji, maks.33 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsNZ
Kompresora kapacitātes režīmsSolis
Specifikācija
Vērtība
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Maks. kompr. drošības signālu skaits1 gab.
Maks. kompresoru skaits8 gab.
Maks. ventilatoru skaits8 gab.
Material DescriptionDEL AK-PC 530, Pack Controller
Pap. trauksmes ievades maks.5 gab.
PapildinformācijaGen. Version
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-PC 530
Produktu īpašībasPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaNakts traucējumsP0 optimizācijaSpraudņa slots
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsBloka regulators
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsETHERLON
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsP/PI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.576 Kilogram
Neto svars0.44 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153