Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Bloka regulators, AK-PC 551

080G0283

Funkcija: 2 iesūkšanas un vispārējs kondensators, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 8, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]2 gab.
ApkalpojamsNē
AprīkojumsIekļ. Savienotāji
ApstiprinājumsCECMIMEACcURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēJā
Displejs— opcijaPriekšpusē. Opcija: MMIGRS2
Division25
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija2 iesūkšanas un vispārējs kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Specifikācija
Vērtība
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums/PWM
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Maks. kompresoru skaits8 gab.
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Montāžas metodeDIN sliede
PapildinformācijaRelays 5,6 solid state type
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaHorvātuČehuDāņuHolandiešuAngļuFrančuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuRumāņuKrievuSerbuSpāņuTurku
Produkta veidsAK-PC 551
Produktu īpašībasZummersKompresora drošībaIzvades gāzes temp. drošībaVentilatora drošībaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaAugsta spiediena drošībaLCD displejs iebūvētsSlodzes nomešanaZema spiediena drošībaNakts optimizācijaP0 optimizācijaReāllaika pulkstenisSūknēšanas gāzes temp. drošība
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Satur akumulatoriYes
Saziņas veidsMODBUS
SCIP dokumentācija nr.2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsAK-PC 551
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars648 Gram
Neto svars550 Gram
Volume2.867 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm