Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, Saldētavas telpas regulators

080Z5002

Funkcija: Atvēsināšanas telpu pārvaldība, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCERoHS
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs— opcijaYes
ES RoHS atbilstībaYes
Frekvence [Hz]50 Hz50/60 Hz
FunkcijaAtvēsināšanas telpu pārvaldība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsSaldētavas telpas regulators
Izstrādājumu grupaIztvaikotāju un telpu vadība
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
Material DescriptionAK-RC 205C
PielietojumsKondensācijas iekārta
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsAK-RC 205C
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsOptyma regulators, 1 fāze (2 ZS)
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsRS485 Modbus
Strāvas patēriņš [VA]6.3 VA
Vārsta izvades tips(TXV)

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.65 Kilogram
Neto svars1.342 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214