Saldētavas telpas regulators, AK-RC111
080Z3220
Funkcija: Atvēsināšanas telpu pārvaldība, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
080Z3220
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Ar 2 sensoriem |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displejs priekšpusē | Jā |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Atvēsināšanas telpu pārvaldība |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Saldētavas telpas regulators |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Iztvaikotāju un telpu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. kompresoru skaits | 1 gab. |
| Material Description | DEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase |
| Pielietojums | Kondensācijas iekārta |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AK-RC111 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulatora tips | Optyma regulators, 1 fāze (2 ZS) |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | RS485 Modbus |
| Strāvas patēriņš [VA] | 7.0 VA |
| Vārsta izvades tips | (TXV) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.706 Kilogram |
| Neto svars | 1.31 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669078 |