AK-RC 204B, Saldētavas telpas regulators
080Z5001
Funkcija: Atvēsināšanas telpu pārvaldība, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
080Z5001
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CERoHS |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displejs— opcija | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Atvēsināšanas telpu pārvaldība |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Saldētavas telpas regulators |
| Izstrādājumu grupa | Iztvaikotāju un telpu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. kompresoru skaits | 1 gab. |
| Material Description | AK-RC 204B, Cold storage room controller |
| Pielietojums | Kondensācijas iekārta |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | AK-RC 204B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulatora tips | Optyma regulators, 1 fāze (2 ZS) |
| Satur akumulatori | No |
| Saziņas veids | RS485 Modbus |
| Strāvas patēriņš [VA] | 6.3 VA |
| Vārsta izvades tips | (TXV) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.377 Kilogram |
| Neto svars | 1.081 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444207 |