Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Apkopes komplekts, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080Z2822

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsAr spiedpogu
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
ES RoHS atbilstībaYes
Gāzes noteikšanas sensora versijaStrobe & Horn
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSensors spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsDGS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]95 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [A]0.04 A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.25 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383