Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Apkopes komplekts, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsAr spiedpogu
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gāzes noteikšanas sensora versijaStrobe & Horn
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSensors spare parts
Material DescriptionStrobe and Horn
Specifikācija
Vērtība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [mA]45 mA
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars310 Gram
Neto svars275 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484