Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 27 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Izstrādājuma nosaukums | Cable |
| Izstrādājumu grupa | Electron. control accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RoHS atbilstošs | Yes - RoHS ok |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Service cable |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.045 Kilogram |
| Neto svars | 0.039 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.074 Liter |
| EAN/UPC | 5715255125532 |