Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Bloka regulators, AK-PC 651

080G0312

Funkcija: 1 iesūkšana un 1 kondensators, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 18, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0336

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.003
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.003
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]10 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]4 gab.
ApkalpojamsNē
AprīkojumsIekļ. Savienotāji
ApstiprinājumsCECMIMEACGOST R
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]18 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]15 gab.
Displejs priekšpusēJā
Displejs— opcijaPriekšpusē. Opcija: MMIGRS2
Division25
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 iesūkšana un 1 kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums/PWM
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Maks. kompresoru skaits10 gab.
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Montāžas metodeDIN sliede
PapildinformācijaRelays 5,6 solid state type
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaHorvātuČehuDāņuHolandiešuAngļuFrančuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuRumāņuKrievuSerbuSpāņuTurku
Produkta veidsAK-PC 651
Produktu īpašībasZummersKompresora drošībaIzvades gāzes temp. drošībaVentilatora drošībaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaAugsta spiediena drošībaLCD displejs iebūvētsSlodzes nomešanaZema spiediena drošībaNakts optimizācijaP0 optimizācijaReāllaika pulkstenisSūknēšanas gāzes temp. drošība
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriYes
Saziņas veidsMODBUS
Strāvas patēriņš [W]12.0 W
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.199 Kilogram
Neto svars1.046 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705