Danfoss logo
AK-PC 651A

Bloka regulators, AK-PC 651A

080G0336

Funkcija: 1 iesūkšana un 1 kondensators, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 22, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL atzītsCEEACUA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
Displeja tipsLCD
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 iesūkšana un 1 kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums/PWM
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Montāžas metodeDIN sliede
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaHorvātuČehuDāņuHolandiešuAngļuFrančuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuRumāņuKrievuSerbuSpāņuTurku
Produkta veidsAK-PC 651A
Produktu īpašībasZummersKompresora drošībaIzvades gāzes temp. drošībaVentilatora drošībaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaAugsta spiediena drošībaLCD displejs iebūvētsSlodzes nomešanaZema spiediena drošībaNakts optimizācijaP0 optimizācijaReāllaika pulkstenisSūknēšanas gāzes temp. drošība
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma komplekta koda nr.080G0404
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsMODBUS
SCIP dokumentācija nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-PC-7XX-651A-351
Strāvas patēriņš [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tipa apzīmējumsAK-PC 651A
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI
ZummersNĒ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.057 Kilogram
Neto svars0.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541