Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Ventilatora ātruma regulators, RGE

061H3064

Rūpnīcas iestatījums [bāri]: 32, Fāžu skaits: 1, Maks. P josla [bāri]: 8, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]: 39, Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]: 16, Tipa apzīmējums: RGE-Z1N6F-7DS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCECSA
AukstumaģentiR407HR410AR449BR450AR513A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]200 V
Caurspiešanās spiediens [bāri]131.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]1900 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Fāžu skaits1
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsVentilatora ātruma regulators
Izstrādājumu grupaElektroniskie kontrolieri
Kapilāra garums [collas]35.4 colla
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP54
KorpussSLĒGTS
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]47.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]681 psig
Maks. P josla [bāri]8.0 bar
Maks. P josla [psi]116.0 psi
Maks. strāvas izvade/fāze [A]2 A
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
Min. ātruma iestatījums [%]35%@60Hz45%@50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRGE
Produktu piederumi
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]39.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]16.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]3.90 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]1.60 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]566.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]232.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]464.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4
Spiediena ieplūdes sav. st.DIN 8906
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Spiediena savienojuma piezīmesar Schrader
Terminālu skaits [gab.]2 gab.
Tipa apzīmējumsRGE-Z1N6F-7DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.571 Kilogram
Neto svars0.542 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637