Danfoss logo
-product-details

040B0389

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(b)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaOil management accessories
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAccessory
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentācija nr.5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil management accessories
Tipa apzīmējumsLevel sensor
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars620 Gram
Neto svars600 Gram
Volume2.013 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm