Kontaktors, CI 5-12
037H350732
Galvenie kontakti: 3, AC-1 slodzes Ith, atvērts: 20, Tinuma spriegums: 60Hz: 230
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
037H350732
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AC-1 slodzes Ith, atvērts | 20.0 A |
| AC-1 slodzes Ithe, korpuss | 16.0 A |
| AC-3 jauda: 220–240V | 3.0 kW |
| AC-3 jauda: 380–500V | 5.5 kW |
| AC-3 slodzes Ie | 11.5 A |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Galvenie kontakti | 3 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iebūvētie pal. NO kontakti | 1 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Kontaktors |
| Izstrādājumu grupa | Kontaktori un motoru starteri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. papildinājumu palīgkontakti | 4 |
| Material Description | CI 4-12 KONTAKT. AR SPOLI 220V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CI 5-12 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tinuma spriegums [V], līdzstrāva | 230 V |
| Tinuma spriegums: 60Hz | 230 V |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E63581 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.164 Kilogram |
| Neto svars | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |