Solenoīda vārsts, EV250B, Funkcija: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U161431
Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: SINTEF; PZH; CE, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Pacelšanas ar palīdzību darbināšana, Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
Ieteicamā nomaiņa: 018F7351, 032U161431, 042N1256, 132U2454
032U161431
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 176 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 150 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 100 ms |
| Apstiprinājums | CEPZHSINTEF |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Blīves materiāls | EPDM |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV250B |
| Darbība | Pacelšanas ar palīdzību darbināšana |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Lāpsta DIN 43650-A |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Lietojums | Aizvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EVSIT 18 AR SPOLI 230W |
| Nesēju ieteikumi | Technical & Soft Water |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barViegli agresīva vide |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV250B |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Savienojuma materiāls | DZR misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV250B NC - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV250B 18BD G 34E NC000 BB230A |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 11.0 W |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | BB |
| Tipa apzīmējums | EV250B 18 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/4 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 18.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.162 Kilogram |
| Neto svars | 1.106 Kilogram |
| Volume | 1.358 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |