Funkcijas modulis, ICME 50-A, Tērauds
027H0588
Izstrādājuma apraksts: Funkcijas modulis, Kv vērtība [m³/h]: 23, Iekļautās daļas: Sēdvieta/gredzens; Skrūves/gredzens, Izmantots produktam: ICV 50; ICV 50 korpuss
027H0588
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | ICM/ICS/ICLX rezerves daļas |
| Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] | 13 s |
| Aukstumaģenti | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Cv vērtība [gal/min] | 27.000 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | ICM |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Skrūves/gredzensSēdvieta/gredzens |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICV 50 korpussICV 50 |
| Izmantots produktam, komentāri | Ar augšējo montāžu |
| Izpildmehānisma sistēma | ICAD motors, induktīvā saite |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 50.0 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma apraksts | Funkcijas modulis |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Kv vērtība [m³/h] | 23.000 m³/h |
| Manuālas darbības opcija | Izmantojot ICAD iestatīšanuIzmantojot daudzfunkciju rīku |
| Material Description | ICME 50A Function module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICME 50-A |
| Produktu piederumi | ICAD piederumiICM/ICS/ICLX piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Vārsta darbība | Darbināms ar motoru |
| Zīmols | ICV Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.96 Kilogram |
| Neto svars | 4.64 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |