Danfoss logo
TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RLV-KS, ½", Leņķa-product-details

TRV komplekts, Mākslīgais, RTR 2000, RLV-KS, ½", Leņķa

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Iepakojuma veidsMākslīgais
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Komplekta saturs2-elements
KonstrukcijaLeņķa
KrāsaBalts RAL 9016
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Montāžas uzgaļa tipsBez montāzas uzgaļa
Product line03
Produkta veidsGAS + RLV-KS
Specifikācija
Vērtība
RLV vārsta tipsRLV-KS
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
Sensora datu nesējsGāze
Sensora dizainsRTR 2000
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]23 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]14 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērs½"
Vārsta tipsbez vārsta

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.463 Kilogram