Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 dzeltens |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 250 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Dzeltens |
| Material Description | AFPA dif.spied.kontr. 0.1-0.6, bar |
| Montāžas versija | Apvads |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFPA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AFP/A/B |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Spiediena samazinājuma kontrolieris |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 7.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.547 Kilogram |
| Neto svars | 12.463 Kilogram |
| Volume | 47.04 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |